ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5

ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2214070

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre extérieure mm 12.50
Tension nominale UL 600V
Construction des fils Torons de fils fins de cuivre nu en sections AWG métriques adaptées
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC avec gaine de polyamide, conducteurs noirs avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine en mélange spécial à base de PVC, résistance à l'huile, OIL Res I
Résistance aux flammes et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 & CSA FT4, noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement flexible: 20 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température -40°C...+90°C
(AWM: +105°C)
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Tension d'essai 2000V
Approbations UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana)
HAR Non
UL/CSA Oui
NFPA 79 Oui
Numéroté Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX TRAY ll CY
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?