SKINTOP CUBE MODULE 40X40 KLEIN

SKINTOP CUBE MODULE 40X40 KLEIN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52220005

Spécifications

Plage de serrage mm 9.0 - 12.0
Unité d'emballage 5
Skintop® CUBE cadre Non
Skintop® CUBE Module à clips Oui
Skintop® CUBE insert en gel Non
pour cadre 52220000 / 52220001
Type de presse-étoupes SKINTOP CUBE MODULE
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?