SKINTOP CUBE MODULE 40X40 KLEIN

SKINTOP CUBE MODULE 40X40 KLEIN

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 52220005

Spezifikationen

Klemmbereich mm 9.0 - 12.0
Verpackungseinheit 5
Skintop® CUBE Rahmen Nein
Skintop® CUBE Einsteck-Dichtmodule Ja
Skintop® CUBE Gel Einsatz Nein
für Rahmen 52220000 / 52220001
Verschraubungstyp SKINTOP CUBE MODULE
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Neuheit Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (269.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?