Stifteinsatz, 8P,10A, 50V ac /120V dc

Stifteinsatz, 8P,10A, 50V ac /120V dc

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CDYM08

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 8P
Voltage V 50
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 21x21
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
jusqu'à 180°C Non
Série AXYR
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (256.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?