VOLLFLEX NUM-CH 5G1,5 CCA

VOLLFLEX NUM-CH 5G1,5 CCA

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0104060507

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine argent-gris
Diamètre extérieure mm 9.10
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Spécificités Enroulement avec une feuille de matière plastique
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -40°C...+75°C
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V
conducteur/blindage 2000V
PUR Non
Numéroté Oui
300/500V Oui
1000V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Type de câbles VOLLFLEX NUM CH
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (116.4 Kio)

Téléchargement

DoP (120.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?