SILVYN RILL PA12 54 / 48X54,5 BK 25M

SILVYN RILL PA12 54 / 48X54,5 BK 25M

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 61815175

Spezifikationen

Temperaturbereich -50°C...+90°C (kurzzeitig +140°C)
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Schlagwort Conduflex
Zolltarif 8307.1000

Downloads

Datenblatt (76.9 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download

Zubehör

Sind Sie sich sicher?