Inserts mâles 4 pôles 10A/400V

par lame de pression

Inserts mâles 4 pôles 10A/400V

par lame de pression

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CKSM04

Spécifications

Nombre de pôles 4P + PE
type d'insert Stifteinsatz
Voltage V 400
Type de raccordement Borne à levier
Section mm² 0,14 - 2,50
Section AWG 26-14
Baugrösse 21:21
Strom A 10
Tarif douanier 8536.9000

Accessoires

Vous êtes sûr ?