copper screen braidi
Kupferabschirmgeflecht
copper screen braidi
Der Einsatz dieses verzinnten Kupferabschirmgeflechts empfiehlt sich dort, wo elektrische Felder einen störenden Einfluss auf die zu übertragenden Impulse ausüben können. Das Kupferabschirmgeflecht ist auch als hochflexibles Masseband (Erdungsband) verwendbar. Durch Zusammenschieben des Geflechtes ergibt sich ein variabler Durchmesserbereich.
Kupferabschirmgeflecht
Kupferabschirmgeflecht verzinnt CU14
24x7x0.10mm - 1.32mm2
Artikel-Nr: 61721370
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Kupferabschirmgeflecht
Kupferabschirmgeflecht verzinnt CU410
24x22x0.10mm - 4.14mm2, Ring à 100m
Artikel-Nr: 61721380
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Kupferabschirmgeflecht
Kupferabschirmgeflecht verzinnt CU1020
48x22x0.10 - 8.29mm2
Artikel-Nr: 61721390
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Kupferabschirmgeflecht
Kupferabschirmgeflecht verzinnt CU410
24x22x0.10mm - 4.14mm2, Spule à 50m
Artikel-Nr: 61721396
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)