SPIRAL H07BQ-F BLACK
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robust mit hohen Rückstellkräften
Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel aus einer Polyurethan (PUR) Mischung werden in der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik eingesetzt. Typische Anwendungsgebiete sind ausserdem der Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen leistungsversorgungen, Baumaschinen und angetriebene Türen.
Die Langlebigkeit zeichnet sich bei rauhem Einsatz durch wiederstandsfähiges PUR-Mantelmaterial aus.
Ausserdem ist das Spiralkabel unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien.
Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
1500/500mm
Artikel-Nr: 70002750
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
3000/1000mm
Artikel-Nr: 70002751
demnächst verfügbar ab 21.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
4500/1500mm
Artikel-Nr: 70002752
demnächst verfügbar ab 30.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
6000/2000mm
Artikel-Nr: 70002753
demnächst verfügbar ab 24.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
1500/500mm
Artikel-Nr: 70002754
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
3000/1000mm
Artikel-Nr: 70002755
demnächst verfügbar ab 21.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
4500/1500mm
Artikel-Nr: 70002756
demnächst verfügbar ab 28.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
6000/2000mm
Artikel-Nr: 70002757
demnächst verfügbar ab 10.06.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
1500/500mm
Artikel-Nr: 70002758
demnächst verfügbar ab 28.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
3000/1000mm
Artikel-Nr: 70002759
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
4500/1500mm
Artikel-Nr: 70002760
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
6000/2000mm
Artikel-Nr: 70002761
demnächst verfügbar ab 17.06.2024
Spezifikationen
Bauform Kabel | spiral |
---|---|
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | SPIRAL H07BQ-F BLACK |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Beständigkeiten | Öl |