SKINTOP DIX-M AS-I
Mehrfachdichteinsatz AS-I
SKINTOP DIX-M AS-I
- Schutzart IP 68 kann erreicht werden, sofern die Bohrungen optimal belegt sind.
- Hohe Funktionssicherheit dank optimaler Zugentlastung.
demnächst verfügbar ab 27.05.2024
Spezifikationen
Temperaturbereich | -40°C...+100°C |
---|---|
Schutzart | IP 54, IP 68 - 5 bar |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |