SPIRAL H07BQ-F BLACK
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
SPIRAL H07BQ-F BLACK
robust mit hohen Rückstellkräften
Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel aus einer Polyurethan (PUR) Mischung werden in der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik eingesetzt. Typische Anwendungsgebiete sind ausserdem der Bau von Maschinen und Geräten mit flexiblen leistungsversorgungen, Baumaschinen und angetriebene Türen.
Die Langlebigkeit zeichnet sich bei rauhem Einsatz durch wiederstandsfähiges PUR-Mantelmaterial aus.
Ausserdem ist das Spiralkabel unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien.
Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
1500/500mm
Artikel-Nr: 70002750
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
3000/1000mm
Artikel-Nr: 70002751
demnächst verfügbar ab 21.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
4500/1500mm
Artikel-Nr: 70002752
demnächst verfügbar ab 30.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G 1,50mm²
6000/2000mm
Artikel-Nr: 70002753
demnächst verfügbar ab 24.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
1500/500mm
Artikel-Nr: 70002754
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
3000/1000mm
Artikel-Nr: 70002755
demnächst verfügbar ab 21.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
4500/1500mm
Artikel-Nr: 70002756
demnächst verfügbar ab 28.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G 1,50mm²
6000/2000mm
Artikel-Nr: 70002757
demnächst verfügbar ab 10.06.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
1500/500mm
Artikel-Nr: 70002758
demnächst verfügbar ab 28.05.2024
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
3000/1000mm
Artikel-Nr: 70002759
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
4500/1500mm
Artikel-Nr: 70002760
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR-EPR Spiralkabel schwarz
robust mit hohen Rückstellkräften
SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G 1,50mm²
6000/2000mm
Artikel-Nr: 70002761
demnächst verfügbar ab 17.06.2024
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PUR |
---|---|
Aderisolation | El16-Gummi lt. EN 50525-1 & EN 50363-1 / VDE 0207-363-1; farbig nach HD 308 / VDE 0293-30; VDE- und HAR-Zeichen der unspiralisierten Meterware H07BQ-F als Ausgangsmaterial für die Spiralisierung |
Litzenaufbau | Verzinnte Kupferlitze der Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228 / VDE 0295 |
Prüfspannung | 3000V |