ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Multi-Std. SC 2.1M
Multi-Std. SC 2.1M
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015
Die Multinorm Litze UL-CSA-HAR erfüllt sowohl die europäische Harmonisierungszulassung (HAR) als auch die US- amerikanischen und kanadischen Standards (UL bzw. CSA) und kann somit in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
demnächst verfügbar ab 27.06.2024
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |
---|---|
Litzentyp | Multinorm Litzen 600V verzinnt |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+105°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
CPR Brandklasse | Eca |