VOLLTRON LIYY
Datenkabel 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Volltron-LiYY sind Steuerleitungen für den Milliamperebereich in der Industrie, der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen usw.– überall dort, wo Steuerleitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
demnächst verfügbar ab 07.07.2024
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Prüfspannung | 1500V |