SKINTOP HYGIENIC-R M
Messing Verschraubung Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC-R M
mit Reduzierungsdichteinsatz
In der Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen an die Produktionsanlagen und an jedes darin enthaltenen Bauteil gestellt. Kriterien wie leichte Reinigung, lebensmittelechte Materialien und guter Korrosionsschutz haben höchste Priorität. Die SKINTOP® HYGIENIC-R Kabelverschraubung zeichnet sich durch ein spezielles Design aus, welches sehr einfach zu reinigen ist und die Möglichkeiten minimiert, dass sich in Hohlräumen oder offenen Gewinden Rückstände oder gar Bakterienherde bilden.
Variante HYGIENIC-R mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser.
Messing Verschraubung Food & Beverage
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP HYGIENIC-R 12x1.5 V4A
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105200
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP HYGIENIC-R 16x1.5 V4A
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105210
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP HYGIENIC-R 20x1.5 V4A
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105220
Liefertermin auf Anfrage
Messing Verschraubung Food & Beverage
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP HYGIENIC-R 25x1.5 V4A
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105230
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Messing Verschraubung Food & Beverage
mit Reduzierungsdichteinsatz
SKINTOP HYGIENIC-R 32x1.5 V4A
mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Artikel-Nr: 53105240
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Material |
<p>Körper aus Edelstahl, V4A (1.4404 / 316L) </p> <p>Einsatz: Polyamid </p> <p>Dichtungsmat.: FKM</p> |
---|---|
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Referenzen |
<p>EHEDG (Type EL Class I AUX) </p> <p>ECOLAB® </p> <p>FDA 21 CFR 177.2600 </p> <p>NSF</p> <p>DIN EN 1672-2</p> <p>DIN EN ISO 14 159</p> <p>UL File Nr. 79903</p> |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |