Zwischenstege + Einzelteile
Zugentlastung
Zwischenstege + Einzelteile
Montagehinweise:
Leitungen sollten mindestens an einem Ende der Energieführungskette befestigt werden, wobei der Abstand der Leitungsbefestigung bis zur dynamischen Biegebewegung in der Kette mindestens 15 ‑ 25 x Leitungsdurchmesser betragen
soll. Die breite Kabelumfassung des Kabelbinders sorgt für
einen sicheren Halt der Leitung, ohne dass einzelne Adern
gequetscht werden.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Zugentlastung
Hornsteg "ZHS 10" für Alu-C-Ankerprofil
Zugentlastungselement; *1407#;
Artikel-Nr: 0941000109
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Zugentlastung
Zugentlastungselement Hornsteg "HS 65"
zu Kolibri 12.2/15.2/16.2/19.2; *1503#
Artikel-Nr: 0941000111
Liefertermin auf Anfrage
Zugentlastung
Zugentlastungselement Hornsteg "HS 85"
zu Kolibri 12.2/15.2/16.2/19.2; *1812#
Artikel-Nr: 0941000112
Liefertermin auf Anfrage
Zugentlastung
Teleskoplagensteg PT75 (-100)
Kolibri 24.1 - 27.5/29.0; PKK..; ekd 880
Artikel-Nr: 0941910880
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
- 1
- 2
Spezifikationen
Kunststoff | Ja |
---|