ÖLFLEX 150 CY
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Diese geschirmten Steuerleitungen bieten sich besonders für den exportorientierten Maschinen-, Anlagen- und Gerätebauer an:
Als Anschluss- und Verbindungsleitungen für Steuerschränke an Werkzeugmaschinen, Fliess- und Montagebändern, Förderanlagen, Fertigungsstrassen u.s.w. Einsatz bei mittleren mechanischen Beanspruchungen für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien. Durch die 3fach-Approbation <HAR>, UL, CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit nahezu weltweit gegeben.
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 2x 0.75mm² (AWG19)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015602
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 3G 0.75mm² (AWG19)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015603
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 4G 0.75mm² (AWG19)
UL Style 2587
Artikel-Nr: 0015604
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 5G 0.75mm² (AWG19)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015605
demnächst verfügbar ab 27.05.2024
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 7G 0.75mm² (AWG19)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015607
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 12G 0.75mm² (AWG19
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015612
demnächst verfügbar ab 27.05.2024
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 2x 1.00mm² (AWG18)
UL Style 2587
Artikel-Nr: 0015702
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 3G 1.00mm² (AWG18)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015703
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 4G 1.00mm² (AWG18)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015704
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 5G 1.00mm² (AWG18)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015705
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 7G 1.00mm² (AWG18)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015707
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Multinorm Kabel CY 12G 1.00mm² (AWG18)
UL Style 21098
Artikel-Nr: 0015712
demnächst verfügbar ab 29.05.2024
- 1
- 2
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|