VOLLTRON LIYY
Datenkabel 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Volltron-LiYY sind Steuerleitungen für den Milliamperebereich in der Industrie, der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen usw.– überall dort, wo Steuerleitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
demnächst verfügbar ab 07.07.2024
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | VOLLTRON LiYY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
Unterkategorie Kabel |
|